SAOF 120x60 NBR-60 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00350
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 120 x 60 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
SAOF 120x60 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 6 mm
G1 M14x1.5-AG
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
SW1 22 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3