SAOF 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00353

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)140x70
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM14x1.5-AG
SAOF 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,60 mm
dn 6 mm
G1 M14x1.5-AG
H 27 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,60 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 425 N
Querkraft 344 N
Querkraft geölte Oberfläche 230 N
Volumen 57,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 90 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 98 g
Produktfamilie SAOF
Abmessung (LxB) 140x70


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOF 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.