SAOF 60x23 NBR-60 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00385
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 23 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
SAOF 60x23 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-AG
H 20 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3