SGON 4x2 HT1-60 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00404

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)4 x 2
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Werkstoffeigenschaftabdruckarm
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM3-AG
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 2,50 mm
Bs 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 4,50 mm
Ls 4 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 0,50 mm


Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.
Attribut Wert
Saugkraft 0,42 N
Volumen 0,02 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 1 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Abmessung (LxB) 4 x 2
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 2 g
Produktfamilie SGON


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGON 4x2 HT1-60 M3-AG

Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGO – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Größen (LxB) und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Ab Größe 24 x 8 mm ist eine Zweiohrklemme im Lieferumfang enthalten

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme