SGON 12x4 HT1-60 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00406
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 12 x 4 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 5 mm
Bs 3,9 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-AG
H 18 mm
LG1 4,5 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 11,9 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,5 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.