SGON 15x5 HT1-60 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00418
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 15 x 5 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
SGON 15x5 HT1-60 M5-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 5,5 mm
Bs 5 mm
dn 1,2 mm
G1 M5-IG
H 22 mm
LG1 5,5 mm
Lmax(S) 15,5 mm
Ls 15 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,7 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.