SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00420
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 9 mm
Bs 8 mm
dn 1,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 24,5 mm
Ls 24 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.