SGO 12x4 HT1-60 N020

Art-Nr.: 10.01.05.00428

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)12 x 4
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Werkstoffeigenschaftabdruckarm
SGO 12x4 HT1-60 N020
Attribut Wert
Bmax(S) 5 mm
Bs 4 mm
d 4,20 mm
dn 1,50 mm
Dk 8 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 12 mm
H 15 mm
H2 9,30 mm
Z (Hub) 0,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1,80 N
Abmessung (LxB) 12 x 4
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0,50 g
Produktfamilie SGO

Bestellhinweise: SGO 12x4 HT1-60 N020