SGO 15x5 HT1-60 N021

Artikel-Nr.: 10.01.05.00429
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 15 x 5 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Attribut Wert
Bmax(S) 5,50 mm
Bs 4,60 mm
d 4,50 mm
d1 6,0 mm
dn 1,20 mm
Dk 8,5 mm
Lmax(S) 15,50 mm
Ls 14,60 mm
H 12,00 mm
H2 3,00 mm
H3 5,50 mm
Z (Hub) 0,7 mm