SGO 45x15 HT1-60 N023

Artikel-Nr.: 10.01.05.00439
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 45 x 15 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
SGO 45x15 HT1-60 N023
Attribut Wert
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 3 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Hub) 2 mm