SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00518
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 50 x 16 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 34 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
SW1 22 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3