SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00527
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 50 x 16 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
SW1 16 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3