SAOF 50x16 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.05.00554
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 50 x 16 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
SAOF 50x16 NBR-45 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 4 mm
H 29 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3