Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 60x23 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 25 mm |
Bs | 21,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 26 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 64 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 57 N |
Querkraft | 37 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 33 N |
Volumen | 3,89 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Gewicht | 42 g |
Produktfamilie | SAOF |
Abmessung (LxB) | 60x23 |
Bestellhinweise: SAOF 60x23 NBR-45 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.