SAOF 60x23 NBR-45 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00565

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)60x23
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM14x1.5-AG
SAOF 60x23 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,60 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-AG
H 20 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,60 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 57 N
Querkraft 37 N
Querkraft geölte Oberfläche 33 N
Volumen 3,89 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 34 g
Produktfamilie SAOF
Abmessung (LxB) 60x23


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOF 60x23 NBR-45 M14x1.5-AG

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.