SAOF 90x30 NBR-45 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00573
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
SAOF 90x30 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-AG
H 21 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3