SAOF 80x40 NBR-45 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00579
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 28 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 22 mm
Z 4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3