SAOF 100x50 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.05.00589
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 100 x 50 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
SAOF 100x50 NBR-45 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 6 mm
H 25 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
Z 5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3