SAOF 100x50 NBR-45 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00590
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 100 x 50 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SAOF 100x50 NBR-45 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 22 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3