Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 100x50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M14x1.5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 54 mm |
Bs | 48,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 24 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 106 mm |
Ls | 101,10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 217 N |
Querkraft | 181 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 121 N |
Volumen | 21,80 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Gewicht | 76 g |
Produktfamilie | SAOF |
Abmessung (LxB) | 100x50 |
Bestellhinweise: SAOF 100x50 NBR-45 M14x1.5-AG
Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.