SAOF 120x60 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.05.00597
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 120 x 60 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
SAOF 120x60 NBR-45 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 6 mm
H 27 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3