SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00605
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 140 x 70 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,6 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-IG
H 33 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,6 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3