SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00741
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 23 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 26 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z 3 mm