SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00743
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 23 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 18 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3 mm