SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00745

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,60 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 27 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,60 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Saugkraft 122 N
Querkraft 94 N
Volumen 7 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Abmessung (LxB) 90 x 30
Anschluss G3/8"-IG
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Temperaturbeständigkeit 200 °C
Gewicht 68,60 g
Produktfamilie SAOF

Bestellhinweise: SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAOF HT2, verfügbar in verschiedenen Abmessungen, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.