SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00753
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 100 x 50 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-IG
H 30,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 22 mm
Z 5 mm