Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB) | 100 x 50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 54 mm |
Bs | 48,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 22 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 106 mm |
Ls | 101,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 217 N |
Querkraft | 177 N |
Volumen | 20 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 100 x 50 |
Anschluss | G1/4"-AG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
Gewicht | 81,10 g |
Produktfamilie | SAOF |
Bestellhinweise: SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
Der Sauggreifer SAOF HT2, verfügbar in verschiedenen Abmessungen, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.