Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB) | 60 x 23 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 25 mm |
Bs | 21,60 mm |
dn | 4 mm |
H | 21 mm |
L4 | 32 mm |
Lmax(S) | 64 mm |
Ls | 60,60 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 57 N |
Querkraft | 37 N |
Volumen | 3,89 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Abmessung (LxB) | 60 x 23 |
Anschluss | Rechteckadapter |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
Gewicht | 33,50 g |
Produktfamilie | SAOF |
Bestellhinweise: SAOF 60x23 HT2-65 RA
Der Sauggreifer SAOF HT2, verfügbar in verschiedenen Abmessungen, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.