Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M3-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 4,50 mm |
Bs | 3,50 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-AG |
H | 8 mm |
LG1 | 3 mm |
Lmax(S) | 7,50 mm |
Ls | 7 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Hub) | 0,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1 N |
Volumen | 0,03 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 3 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 2 g |
Produktfamilie | SGON |
Bestellhinweise: SGON 7x3.5 NBR-ESD-55 M3-AG
Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme