FSG 42 NBR-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00007
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 42
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 42 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-IG
H 61 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 20 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3