FSG 9 NBR-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00023
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 9
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 9 NBR-55 M5-AG
Attribut Wert
d2 4,1 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
G1 M5-AG
H 20 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3