FSG 14 NBR-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00024
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 14
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 14 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 5,4 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 28,8 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3