FSG 18 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.00040

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße18
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/8"-AG
FSG 18 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 8 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,20 mm
G1 G1/8"-AG
H 28,60 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 18
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-AG
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Volumen 1,35 cm³
Saugkraft 3,02 N
Abreißkraft 8,50 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 5,60 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: FSG 18 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP