FSG 42 SI-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00045
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 42
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 42 SI-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-AG
H 50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 20 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3