FG 20 SI-55 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00059

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl2,5
FG 20 SI-55 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 10,50 mm
D1 20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
H 22,10 mm
H2 3,80 mm
H3 9 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 5,20 N
Abreißkraft 12,10 N
Volumen 2,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Baugröße 20
Nippelfamilie N 016
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 2,30 g
Produktfamilie FG
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
Bestellhinweise: FG 20 SI-55 N016