Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 78 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 54 mm |
Dmax(S) | 84,50 mm |
dn | 8,20 mm |
Ds | 74 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 62 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 21 mm |
Z (Hub) | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 78 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | G1/4-IG |
Werkstückradius min. (konvex) | 100 mm |
Volumen | 75,58 cm³ |
Saugkraft | 137,40 N |
Abreißkraft | 218 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Gewicht | 71 g |
Produktfamilie | FSGA |
Bestellhinweise: FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP