FSGA 78 SI-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00094
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 78
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGA 78 SI-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 54 mm
Dmax(S) 84,5 mm
dn 8,2 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-AG
H 53 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z 14 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3