FGA 22 NBR-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00097
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 22 NBR-55 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 11,7 mm
D1 24,2 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,5 mm
H 19 mm
H2 3,8 mm
H3 9,1 mm
Z 6 mm