FGA 16 SI-55 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00099

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße16
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl1,5
FGA 16 SI-55 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 8,40 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,50 mm
Ds 15,60 mm
H 19,20 mm
H2 3,80 mm
H3 9,40 mm
Z (Hub) 7 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 2,30 N
Baugröße 16
Saugerwerkstoff Silikon SI
Gewicht 1,20 g
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Produktfamilie FGA
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
Bestellhinweise: FGA 16 SI-55 N016