FGB 25 NBR-55 N049

Artikel-Nr.: 10.01.06.00109
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
FGB 25 NBR-55 N049
Attribut Wert
d 5 mm
d2 10 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 23 mm
H 43 mm
H2 9 mm
Z 22 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3