Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 110 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 70 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7 mm |
d2 | 80 mm |
D1 | 123 mm |
Dk | 86 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Dmk | 40 mm |
Ds | 111 mm |
H | 55 mm |
H4 | 8 mm |
Z (Hub) | 29,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 280 N |
Baugröße | 110 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 70 Shore A |
Gewicht | 278,10 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 85 mm |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 110 NBR-70 N010