FGA 110 SI-55 N010

Artikel-Nr.: 10.01.06.00115
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 110
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 110 SI-55 N010
Attribut Wert
d 7 mm
d2 80 mm
D1 123 mm
Dk 86 mm
Dmax(S) 130 mm
D mk 40 mm
Ds 111 mm
H 55 mm
H4 8 mm
Z 29,5 mm