FGA 150 SI-70 N010

Artikel-Nr.: 10.01.06.00117
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 150 SI-70 N010
Attribut Wert
d 7 mm
d2 111 mm
D1 168 mm
Dk 120 mm
Dmax(S) 177 mm
D mk 40 mm
Ds 150 mm
H 74 mm
H4 10 mm
Z 37 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3