FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00119
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 110
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
Attribut Wert
dn 13,5 mm
d2 80 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 111 mm
G1 G1/2"-IG
H 69,5 mm
LG1 13 mm
Z 29 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3