FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00121
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 150
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
Attribut Wert
dn 13,5 mm
d2 111 mm
Dmax(S) 177 mm
Ds 150 mm
G1 G1/2"-IG
H 88,5 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 37,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3