SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.00123

Saugeranschlussnippel

NippelfamilieN 016
Gewinde G1M5-AG
Länge L116 mm
Einbaulänge5 mm
Nenndurchmesser dn2,5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N016 M5-AG DN250
Attribut Wert
dn 2,50 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 M5-AG
L 5 mm
L1 16 mm
L2 3,50 mm
L3 2,50 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 016
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 1 g

Bestellhinweise: SA-NIP N016 M5-AG DN250