FGA 33 SI-55 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00126

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße33
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl1,5
FGA 33 SI-55 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 16 mm
d2 17 mm
D1 36 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 30 mm
H 27 mm
H2 13 mm
H3 14 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 13,60 N
Baugröße 33
Saugerwerkstoff Silikon SI
Gewicht 6,80 g
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Produktfamilie FGA
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
Bestellhinweise: FGA 33 SI-55 N018