FGA 53 SI-55 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00128
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 53 SI-55 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 33 mm
D1 58,6 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 50 mm
H 34 mm
H2 12,3 mm
H3 19 mm
Z 15 mm