FGA 78 SI-55 N019

Artikel-Nr.: 10.01.06.00129
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 78
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 78 SI-55 N019
Attribut Wert
d 11,8 mm
d1 21,8 mm
d2 54 mm
D1 83 mm
Dk 24,7 mm
Dmax(S) 84,5 mm
Ds 74 mm
H 47 mm
H2 19,7 mm
H3 31,4 mm
Z 16 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3