Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 88 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 11,70 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 29,30 mm |
D1 | 88,20 mm |
Dk | 24,70 mm |
Dmax(S) | 95,50 mm |
Ds | 89 mm |
H | 86,50 mm |
H2 | 19,70 mm |
H3 | 26 mm |
Z (Hub) | 34 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 40,46 N |
Abreißkraft | 286 N |
Volumen | 143,67 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 100 mm |
Baugröße | 88 |
Nippelfamilie | N 019 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 165,70 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 88 NBR-55 N019